Login
Komponentenreferenz

Roboterzubehör - Werkzeugwechsler WWR im Einsatz

Werkzeugwechsler | Komponenten | Robotiklösungen | Industrieroboter

Werkzeugwechsler
Serie WWR

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
1. Werkzeugwechsler
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
Aufgabe & Lösung

Der Werkzeugwechsler WWR125 der Zimmer Group im Einsatz bei der Firma Weidplas GmbH

  • Sicherer Halt bei Druckabfall
  • Extrem flach bauend
  • Unerschöpfliche Vielfalt an Medienüberträgern 
Verbaute Standardkomponenten

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht